Skärmhållare
anslutningsplatta vesa
aluminium
- Fäste för skärmar enligt VESA-standard 75/100
- Tillbehör för skärmhållare
144,86 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Skärmhållare
Storlek
75/100
Utförande 1
anslutningsplatta vesa
Material grundkropp
aluminium
Beskrivning
Material
Aluminium.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Anslutningsplatta enligt VESA-standard 75/100 (75 x 75 mm eller 100 x 100 mm stort hålmönster).
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.