Skärmhållare
med vridfläns
termoplast
- Kan spärras
- Lutningen kan justeras i 15°-steg
- För belastningar upp till 25 kg
- Passar för användning inom industrin
- Vibrationssäkra
543,19 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Skärmhållare
Utförande 1
med vridfläns
Material grundkropp
termoplast
Material komponent
aluminium
Beskrivning
Material
Klämkoppling termoplast.
Fläns aluminium.
Fläns aluminium.
Utförande
Klämkoppling svart.
Fläns blank.
Fläns blank.
Anmärkning
Vibrationssäker, låsbar skärmhållare med justerbar lutning i 15°-steg. För skärmar/manöverenheter upp till 25 kg (statiskt). Med universalskruvplatta. Passar för fastsättning på runda rör med Ø30 mm.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.