Reduceringshylsa
termoplast
svart
- För att klämma fast små rör
- Kan ställas om från runda rör till fyrkantsrör
- Material: termoplast
9,69 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Reduceringshylsa
Utförande 2
för runda rör
Material grundkropp
termoplast
Färg grundkropp
svart
B=Ytterdiameter
18
ID=Passar till
29000 / 29004 / 29006 / 290
C
2,5
D
11,9
E
2,4
Innerdiameter A
12,25
L
30
Beskrivning
Material
Termoplast.
Utförande
Svart.
Anmärkning
Reduceringshylsorna används för fastklämning av smalare rör.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.