Reduceringshylsa
termoplast
svart
- För att klämma fast små rör
- Kan ställas om från fyrkantsrör till runda rör
- Material: termoplast
26,05 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Reduceringshylsa
Utförande 2
för runda rör
Material grundkropp
termoplast
Färg grundkropp
svart
ID=Passar till
29002 / 29004 / 29008 / 290
B
30,3
Innerdiameter A
Ø 25,25
L
45
Beskrivning
Material
Termoplast.
Utförande
Svart.
Anmärkning
Reduceringshylsorna används för fastklämning av smalare rör eller för övergång från fyrkantsrör till runda rör.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.