Rörkoppling
med fläns
aluminium
svart
pulverbelagd
- Byggelement för en linjärenhet
- Användningsområden: maskinkonstruktion, skyddsanordningar, höljen, stommar
- På begäran: låsspak för fastsättning
192,43 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Rörkoppling
Form
A
Utförande 1
med fläns
Utförande 2
för linjärenhet
Material grundkropp
aluminium
Material komponent
stål
Färg grundkropp
svart
Grundkroppens yta
pulverbelagd
Komponentens yta
förzinkat
Typ=Innerdiameter
18
A
37
B
42,5
C
50
D
5,5 (2X)
M1
18
M3
40
V1
M06X16
Beskrivning
Material
Aluminiumgods.
Cylinderskruv DIN 7984 och sexkantmutter DIN 985, stål.
Cylinderskruv DIN 7984 och sexkantmutter DIN 985, stål.
Utförande
Svart pulverlackerat.
Cylinderskruv och sexkantmutter förzinkade.
Cylinderskruv och sexkantmutter förzinkade.
Anmärkning
* Långhål.
På begäran
Låsspak för fastsättning.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.