text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Linjärenhet
Utförande 1
med kullager
Material grundkropp
rostfritt stål
Material komponent
stål
Stålnyckel
1.4301
B=Diameter
40
Für=Spindel
TR 20X4
L=Längd
800
M1=Spindel med glidlager [nm]
0,65
M2=spindel med kullager [nm]
0,50
P1=Passkil DIN 6885
4X4X32
S=Slag
591
Typ E=Ytterdiameter
40
m=Spindelstigning i mm
4
D1
12 H8
F
1000
Fx500
1000
I
4,58
Iy
4,58
Iz
5,24
J
55
L1
38
L2
104,5
M
44
Mx (Nm)
14
My (Nm)
40
Mz (Nm)
40
Typ E
40
V1
M06X10

Beskrivning

Material, utförande

Precisionsrör enligt DIN EN 10305, rostfritt stål 1.4301.

Vid typ E 18 förzinkat stål.

Trapetsgängad spindel i stål, högergänga, rullad.

Anmärkning
Medelvarvtal, självhämmande.
På begäran
Vänstergänga, utförande i rostfritt stål, 2 drivtappar, ytterligare rörelser eller handrattar.
Funktionsprincip
Den gängade spindelns rotationsrörelse omvandlas till en linjär utgångsrörelse i styrsliden.
Tillbehör
- Styrningar 29120, 29125, 29130, 29135
- Rörkopplingssystemets klämstycken
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också