Linjärenhet
med kullager
rostfritt stål
- Linjärenhet för enkla och mycket dynamiska positioneringsuppgifter
- För höga axiella accelerationskrafter
- Hög precision
- Spindeln skyddas mot smuts med de speciella tätningsläpparna
2 208,58 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Linjärenhet
Utförande 1
med kullager
Material grundkropp
rostfritt stål
Material komponent
stål
Stålnyckel
1.4301
B=Diameter
30
Für=Spindel
TR 14X3
L=Längd
300
M1=Spindel med glidlager [nm]
0,45
M2=spindel med kullager [nm]
0,35
P1=Passkil DIN 6885
2X2X20
S=Slag
100
Typ E=Ytterdiameter
30
m=Spindelstigning i mm
3
D1
8 H8
F
800
Fx500
800
I
1,34
Iy
1,34
Iz
1,56
J
38
L1
26
L2
100
M
28
Mx (Nm)
6
My (Nm)
15
Mz (Nm)
15
Typ E
30
V1
M04X8
Beskrivning
Material, utförande
Precisionsrör enligt DIN EN 10305, rostfritt stål 1.4301.
Vid typ E 18 förzinkat stål.
Trapetsgängad spindel i stål, högergänga, rullad.
Anmärkning
Medelvarvtal, självhämmande.
På begäran
Vänstergänga, utförande i rostfritt stål, 2 drivtappar, ytterligare rörelser eller handrattar.
Funktionsprincip
Den gängade spindelns rotationsrörelse omvandlas till en linjär utgångsrörelse i styrsliden.
Tillbehör
- Styrningar 29120, 29125, 29130, 29135
- Rörkopplingssystemets klämstycken
- Rörkopplingssystemets klämstycken
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.