text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Linjärenhet
Utförande 1
med kullager
Material grundkropp
stål
Material komponent
stål
Grundkroppens yta
förzinkat
B=Diameter
18
Für=Spindel
TR 10X2
L=Längd
500
M2=spindel med kullager [nm]
0,20
P1=Passkil DIN 6885
2X2X12
S=Slag
345
Typ E=Ytterdiameter
18
m=Spindelstigning i mm
2
D1
6 H9
F
400
Fx500
400
I
0,22
Iy
0,22
Iz
0,27
J
24
L1
17
L2
77,5
M
18
Mx (Nm)
1,5
My (Nm)
4
Mz (Nm)
4
Typ E
18
V1
M03X5

Beskrivning

Material, utförande

Precisionsrör enligt DIN EN 10305, rostfritt stål 1.4301.

Vid typ E 18 förzinkat stål.

Trapetsgängad spindel i stål, högergänga, rullad.

Anmärkning
Medelvarvtal, självhämmande.
På begäran
Vänstergänga, utförande i rostfritt stål, 2 drivtappar, ytterligare rörelser eller handrattar.
Funktionsprincip
Den gängade spindelns rotationsrörelse omvandlas till en linjär utgångsrörelse i styrsliden.
Tillbehör
- Styrningar 29120, 29125, 29130, 29135
- Rörkopplingssystemets klämstycken
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också