text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Rörkoppling
Utförande 1
med ledad fot
Utförande 2
för runda rör
Produkttyp
utan kuggning
Material grundkropp
aluminium
Grundkroppens yta
planslipad
Komponentens yta
förzinkat
G=Bredd
75
B
7* (4X)
C
45
D
40
E
42
F
57
H
33
Innerdiameter A
25,1
K
57
L
106
M
73
N
7
O
75
P
33
R
52
S
M08X35

Beskrivning

Material
Aluminiumgods.
Cylinderskruv DIN 7984 och sexkantmutter DIN 985, stål.
Utförande
Planslipat.
Cylinderskruv och sexkantmutter förzinkade.
Anmärkning
Rörkopplingen Ledad fot kan ställas in steglöst 180°.

* Långhål.
På begäran
Låsspak för fastsättning och ytterligare diametrar.
Tillbehör
- Runda rör och fyrkantsrör 29050
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också