Rörkoppling
med ledad fot
aluminium
planslipad
- Byggelement för ihopmontering av profiler och system
- Användningsområden: maskinkonstruktion, skyddsanordningar, höljen, stommar
- Kan ställas in steglöst 180°.
- På begäran: låsspak för fastsättning och ytterligare diametrar
261,64 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Rörkoppling
Utförande 1
med ledad fot
Utförande 2
för runda rör
Produkttyp
utan kuggning
Material grundkropp
aluminium
Grundkroppens yta
planslipad
Komponentens yta
förzinkat
G=Bredd
50
B
6* (2X)
C
25
D
26
E
29,4
F
40
H
20
Innerdiameter A
12,1
L
64
M
44
N
5
O
35
P
21
R
37,5
S
M06X18
U
38
Beskrivning
Material
Aluminiumgods.
Cylinderskruv DIN 7984 och sexkantmutter DIN 985, stål.
Cylinderskruv DIN 7984 och sexkantmutter DIN 985, stål.
Utförande
Planslipat.
Cylinderskruv och sexkantmutter förzinkade.
Cylinderskruv och sexkantmutter förzinkade.
Anmärkning
Rörkopplingen Ledad fot kan ställas in steglöst 180°.
* Långhål.
* Långhål.
På begäran
Låsspak för fastsättning och ytterligare diametrar.
Tillbehör
- Runda rör och fyrkantsrör 29050
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.