Rörkoppling
led
termoplast
- Byggelement för ihopmontering av profiler och system
- Användningsområden: maskinkonstruktion, skyddsanordningar, höljen, stommar
- Kan ställas in steglöst 180°.
- På begäran: spännspak i plast för fastsättning
30,46 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Rörkoppling
Utförande 1
led
Utförande 2
för runda rör
Produkttyp
utan kuggning
Material grundkropp
termoplast
Material komponent
stål
Komponentens yta
förzinkat
C
30
D
25
E
26,5
F
25
H
45
Innerdiameter A
18
Innerdiameter B
18
L
90
M
45
P
21
R
34
S
M06X18
Beskrivning
Material
Termoplast.
Cylinderskruv DIN 7984 och sexkantmutter DIN 985, stål.
Cylinderskruv DIN 7984 och sexkantmutter DIN 985, stål.
Utförande
Svart.
Cylinderskruv, sexkantmutter förzinkade.
Cylinderskruv, sexkantmutter förzinkade.
Anmärkning
Rörkopplingen Led kan ställas in steglöst 180°.
Grundstorleken för runda rör är Ø18 mm resp. Ø30 mm. För smalare rör eller vid övergång från runda rör till fyrkantsrör kan reduceringshylsorna 29042 användas..
Grundstorleken för runda rör är Ø18 mm resp. Ø30 mm. För smalare rör eller vid övergång från runda rör till fyrkantsrör kan reduceringshylsorna 29042 användas..
På begäran
Spännspak i plast för fastsättning.
Observera
Åtdragningsmoment klämskruvar:
M6: 10 Nm
M8: 25 Nm
M6: 10 Nm
M8: 25 Nm
Tillbehör
- Reduceringshylsor 29042
- Runda rör och fyrkantsrör 29050
- Runda rör och fyrkantsrör 29050
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.