Rörkoppling
för runda rör
aluminium
planslipad
- Byggelement för ihopmontering av profiler och system
- Användningsområden: maskinkonstruktion, skyddsanordningar, höljen, stommar
- Kan ställas in steglöst 180°.
- På begäran: låsspak för fastsättning och ytterligare diametrar
351,62 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Rörkoppling
Utförande 1
för runda rör
Utförande 2
led
Produkttyp
utan kuggning
Material grundkropp
aluminium
Material komponent
stål
Grundkroppens yta
planslipad
Komponentens yta
förzinkat
C
45
D
40
E
42
F
40
G
40
H
43
Innerdiameter A
20,1
Innerdiameter B
20,1
K
138
L
147
M
73
P
33
R
52
S
M08X35
Beskrivning
Material
Aluminiumgods.Cylinderskruv DIN 7984 och sexkantmutter DIN 985, stål.
Från A = 20,1 sexkantskruvar DIN 931.
Från A = 20,1 sexkantskruvar DIN 931.
Utförande
Planslipat.
Cylinderskruv, sexkantskruv och sexkantmutter förzinkade.
Cylinderskruv, sexkantskruv och sexkantmutter förzinkade.
Anmärkning
Rörkopplingen Led kan ställas in steglöst 180°.
På begäran
Låsspak för fastsättning och ytterligare diametrar.
Tillbehör
- Runda rör och fyrkantsrör 29050
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.