text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Rörkoppling
Utförande 1
med fot
Produkttyp
med invändig kugg
Material grundkropp
termoplast
Material komponent
stål
Komponentens yta
förzinkat
G=Bredd
75
H=Längd
75
A
6,5 (4X)
B
22
C
37,5
D
8,1
E
40
F
60
K
60
M
32,5
N
7,5
P
6,6
R
8,2
S
M08-DIN 985
T
7

Beskrivning

Material
Termoplast.
Cylinderskruv DIN 7984 och sexkantmutter DIN 985, stål.
Utförande
Svart.
Cylinderskruv, sexkantmutter förzinkade.
Anmärkning
Rörkopplingen Ledad fot med invändig kugg kan sammanfogas med Ledad fot med utvändig kugg (29026) till ett ledstycke.
På begäran
Spännspak i plast för fastsättning.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också