Rörkoppling
med fot
termoplast
- Byggelement för ihopmontering av profiler och system
- Användningsområden: maskinkonstruktion, skyddsanordningar, höljen, stommar
- Kan kombineras med rörkopplingarna Ledad fot med utvändig kugg
- På begäran: spännspak i plast för fastsättning
17,00 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Rörkoppling
Utförande 1
med fot
Produkttyp
med invändig kugg
Material grundkropp
termoplast
Material komponent
stål
Komponentens yta
förzinkat
G=Bredd
50
H=Längd
35
A
5,3 (2X)
B
15
C
25
D
6,1
E
25
F
40
M
20
N
5
P
4,5
R
5,5
S
M06-DIN 985
T
5
Beskrivning
Material
Termoplast.
Cylinderskruv DIN 7984 och sexkantmutter DIN 985, stål.
Cylinderskruv DIN 7984 och sexkantmutter DIN 985, stål.
Utförande
Svart.
Cylinderskruv, sexkantmutter förzinkade.
Cylinderskruv, sexkantmutter förzinkade.
Anmärkning
Rörkopplingen Ledad fot med invändig kugg kan sammanfogas med Ledad fot med utvändig kugg (29026) till ett ledstycke.
På begäran
Spännspak i plast för fastsättning.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.