text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Rörkoppling
Utförande 1
ledstycke
Utförande 2
för runda rör
Produkttyp
med utvändig kugg
Material grundkropp
termoplast
Material komponent
stål
Komponentens yta
förzinkat
A=Innerdiameter
30
C
16,5
D
8,1
E
40
F
11
G
41,5
H
6,5
K
45
L
88
M
68
P
28,5
R
52,5
S
M08X25
T
M08-DIN 985

Beskrivning

Material
Termoplast.
Cylinderskruv DIN 7984 och sexkantmutter DIN 985, stål.
Utförande
Svart.
Cylinderskruv, sexkantmutter förzinkade.
Anmärkning
Rörkopplingen Ledstycke med utvändig kugg kan sammanfogas med Ledstycke med invändig kugg (29024, 29028 eller 29030) till ett ledstycke.
Grundstorleken för runda rör är Ø18 mm resp. Ø30 mm. För smalare rör eller vid övergång från runda rör till fyrkantsrör kan reduceringshylsorna 29042 användas.
På begäran
Spännspak i plast för fastsättning.
Tillbehör
- Reduceringshylsor 29042
- Runda rör och fyrkantsrör 29050
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Upptäck norelems produktsortiment