Rörkoppling
med fläns
aluminium
planslipad
- Byggelement för ihopmontering av profiler och system
- Användningsområden: maskinkonstruktion, skyddsanordningar, höljen, stommar
- På begäran: låsspak för fastsättning och ytterligare mått för fyrkantsrör
234,09 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Rörkoppling
Utförande 1
med fläns
Utförande 2
för fyrkantsrör
Material grundkropp
aluminium
Material komponent
stål
Grundkroppens yta
planslipad
Komponentens yta
förzinkat
A=Innerfyrkant
40,4
B
9
C
40
D
60
E
60
G
100
H
76
K
75
L
70
M
100
N
10
R
57
S
M08X70
Beskrivning
Material
Aluminiumgods.
Klämskruv med mutter, stål.
Klämskruv med mutter, stål.
Utförande
Planslipat.
Klämskruv med mutter, förzinkade.
Klämskruv med mutter, förzinkade.
På begäran
Låsspak för fastsättning och ytterligare mått för fyrkantsrör.
Tillbehör
- Runda rör och fyrkantsrör 29050
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.