Rörkoppling
med fläns
aluminium
planslipad
- Byggelement för ihopmontering av profiler och system
- Användningsområden: maskinkonstruktion, skyddsanordningar, höljen, stommar
- På begäran: låsspak för fastsättning och ytterligare diametrar
143,68 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Rörkoppling
Utförande 1
med fläns
Utförande 2
för runda rör
Material grundkropp
aluminium
Material komponent
stål
Grundkroppens yta
planslipad
Komponentens yta
förzinkat
G=Bredd
55
L=Höjd
63
LB=Hålbild
1
M=Längd
78
B
6,5* (2X)
C
30
D
40
E
40
F
50
H
53
Innerdiameter A
30,1
K
53
N
7
P
33
S
M08X25
U
60
Beskrivning
Material
Aluminiumgods.
Cylinderskruv DIN 7984 och sexkantmutter DIN 985, stål.
Cylinderskruv DIN 7984 och sexkantmutter DIN 985, stål.
Utförande
Planslipat.
Cylinderskruv och sexkantmutter förzinkade.
Cylinderskruv och sexkantmutter förzinkade.
Anmärkning
* Långhål.
På begäran
Låsspak för fastsättning och ytterligare diametrar.
Tillbehör
- Runda rör och fyrkantsrör 29050
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.