text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Rörkoppling
Utförande 1
med fot
Utförande 2
för fyrkantsrör
Material grundkropp
termoplast
Material komponent
stål
Komponentens yta
förzinkat
A=Innerfyrkant
30

Beskrivning

Material
Termoplast.
Cylinderskruv DIN 7984 och sexkantmutter DIN 985, stål.
Utförande
Svart.
Cylinderskruv, sexkantmutter förzinkade.
Anmärkning
Med rörkopplingen Fot kan fyrkantsrör på 30 mm klämmas fast.
För smalare rör eller vid övergång från runda rör till fyrkantsrör kan reduceringshylsorna 29040 användas.
På begäran
Spännspak i plast för fastsättning.
Tillbehör
- Reduceringshylsor 29040
- Runda rör och fyrkantsrör 29050
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Upptäck norelems produktsortiment