Rörkoppling
med fot
aluminium
planslipad
- Byggelement för ihopmontering av profiler och system
- Användningsområden: maskinkonstruktion, skyddsanordningar, höljen, stommar
- På begäran: låsspak för fastsättning och ytterligare diametrar
132,06 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Rörkoppling
Form
A
Utförande 1
med fot
Utförande 2
för runda rör
Material grundkropp
aluminium
Material komponent
stål
Grundkroppens yta
planslipad
Komponentens yta
förzinkat
G=Bredd
42
L=Höjd
37
LB=Hålbild
1
M=Längd
42
B
6
C
27
D
25
E
35,5
H
28
Innerdiameter A
14,1
K
28
N
5
O
30
P
23
R
21
S
M06X20
U
30
Beskrivning
Material
Aluminiumgods.
Cylinderskruv DIN 7984 och sexkantmutter DIN 985, stål.
Cylinderskruv DIN 7984 och sexkantmutter DIN 985, stål.
Utförande
Planslipat.
Cylinderskruv och sexkantmutter förzinkade.
Cylinderskruv och sexkantmutter förzinkade.
På begäran
Låsspak för fastsättning och ytterligare diametrar.
Tillbehör
- Runda rör och fyrkantsrör 29050
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.