text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Rörkoppling
Form
B
Utförande 1
med fot
Utförande 2
för runda rör
Material grundkropp
rostfritt stål
Grundkroppens yta
elpolerat
G=Bredd
80
L=Höjd
60
M=Längd
80
B
9
C
51,7
D
49,4
E
63
H
60
Innerdiameter A
40,17
K
60
N
10
P
52
R
48,7
S
M10X35

Beskrivning

Material
Rostfritt stål fingjutet 1.4308.

Sexkantskruv ISO 4017 och sexkantmutter ISO 4032, rostfritt stål.
Utförande
Elpolerat.
Anmärkning
Rörkopplingarna med diameter 30 och 40 mm har ett silikonskydd som skyddar sexkantskruvens gänga mot smuts och skador.
På begäran
Låsspak för fastsättning.
Tillbehör
- Runda rör och fyrkantsrör 29050
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också