text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Rörkoppling
Form
A
Utförande 1
med fot
Utförande 2
för runda rör
Material grundkropp
rostfritt stål
Grundkroppens yta
elpolerat
G=Bredd
50
L=Höjd
37
M=Längd
30
B
5,7
C
27
D
25
E
35
Innerdiameter A
18,1
K
38
N
5
P
23
R
21
S
M06X18
U
40

Beskrivning

Material
Rostfritt stål fingjutet 1.4308.

Cylinderskruv ISO 4762 och sexkantmutter ISO 4032, rostfritt stål.
Utförande
Låsspak för fastsättning.
På begäran
Elpolerat.
Tillbehör
- Runda rör och fyrkantsrör 29050
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också