Rörkoppling
t-koppling
rostfritt stål
elpolerat
- Byggelement för ihopmontering av profiler och system
- Användningsområden: maskinkonstruktion, skyddsanordningar, höljen, stommar
- På begäran: låsspak för fastsättning
- Utförande: elpolerat
1 045,53 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Rörkoppling
Form
B
Utförande 1
t-koppling
Utförande 2
för runda rör
Material grundkropp
rostfritt stål
Grundkroppens yta
elpolerat
A=Innerdiameter
40,17
B=Innerdiameter
40,17
C
60
D
50,4
E
50
F
63
H
51,8
K
112
L
124,9
M
87
P
52
R
102,5
S
M10X35
Beskrivning
Material
Rörkopplingarna med diameter 30 och 40 mm har ett silikonskydd som skyddar sexkantskruvens gänga mot smuts och skador.
Utförande
Låsspak för fastsättning.
Anmärkning
Elpolerat.
På begäran
- Runda rör och fyrkantsrör 29050
Tillbehör
Rostfritt stål fingjutet 1.4308.
Sexkantskruv ISO 4017 och sexkantmutter ISO 4032, rostfritt stål.
Sexkantskruv ISO 4017 och sexkantmutter ISO 4032, rostfritt stål.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.