text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Rörkoppling
Form
A
Utförande 1
t-koppling
Utförande 2
för runda rör
Material grundkropp
rostfritt stål
Grundkroppens yta
elpolerat
C
30,5
D
25
E
32
F
35
G
25
H
27
Innerdiameter A
16,1
Innerdiameter B
16,1
K
55,5
L
65,5
M
43
P
23
R
49,5
S
M06X18

Beskrivning

Material
Låsspak för fastsättning.
Utförande
Elpolerat.
På begäran
- Runda rör och fyrkantsrör 29050
Tillbehör
Rostfritt stål fingjutet 1.4308.

Cylinderskruv ISO 4762 och sexkantmutter ISO 4032, rostfritt stål.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Upptäck norelems produktsortiment