Rörkoppling
korskoppling
termoplast
- Byggelement för ihopmontering av profiler och system
- Användningsområden: maskinkonstruktion, skyddsanordningar, höljen, stommar
- Kombination av fyrkantsrör och runda rör
- På begäran: spännspak i plast för fastsättning
81,58 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Rörkoppling
Utförande 1
korskoppling
Utförande 2
för runda rör och fyrkantsrör
Material grundkropp
termoplast
Material komponent
stål
Komponentens yta
förzinkat
A=Innerfyrkant
30
Innerdiameter B
30
Beskrivning
Material
Termoplast.
Cylinderskruv DIN 7984 och sexkantmutter DIN 985, stål.
Cylinderskruv DIN 7984 och sexkantmutter DIN 985, stål.
Utförande
Svart.
Cylinderskruv, sexkantmutter förzinkade.
Cylinderskruv, sexkantmutter förzinkade.
Anmärkning
Med rörkopplingen Korskoppling kan fyrkantsrör och runda rör på 30 mm klämmas fast.
För smalare rör eller vid övergång från runda rör till fyrkantsrör eller tvärtom, kan reduceringshylsorna 29040 eller 29042 användas.
För smalare rör eller vid övergång från runda rör till fyrkantsrör eller tvärtom, kan reduceringshylsorna 29040 eller 29042 användas.
På begäran
Spännspak i plast för fastsättning.
Tillbehör
- Reduceringshylsor 29040 och 29042
- Runda rör och fyrkantsrör 29050
- Runda rör och fyrkantsrör 29050
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.