Rörkoppling
korskoppling
aluminium
planslipad
- Byggelement för ihopmontering av profiler och system
- Användningsområden: maskinkonstruktion, skyddsanordningar, höljen, stommar
- På begäran: låsspak för fastsättning
257,44 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Rörkoppling
Form
B
Utförande 1
korskoppling
Utförande 2
för runda rör
Material grundkropp
aluminium
Material komponent
stål
Grundkroppens yta
planslipad
Komponentens yta
förzinkat
C
45
D
65
E
65
G
65
H
45
Innerdiameter A
50,22
Innerdiameter B
30,1
K
98
L
137,5
P
44
Q
44
R
108,5
S
M10X35
T
M10X35
Beskrivning
Material
Aluminiumgods.
Cylinderskruv DIN 7984 och sexkantmutter DIN 985, stål.
Cylinderskruv DIN 7984 och sexkantmutter DIN 985, stål.
Utförande
Planslipat.
Cylinderskruv och sexkantmutter förzinkade.
Cylinderskruv och sexkantmutter förzinkade.
På begäran
Låsspak för fastsättning.
Tillbehör
- Runda rör och fyrkantsrör 29050
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.