Rörkoppling
korskoppling
rostfritt stål
elpolerat
- Byggelement för ihopmontering av profiler och system
- Användningsområden: maskinkonstruktion, skyddsanordningar, höljen, stommar
- Ø 30 och Ø 40 mm: med silkonskydd för gängan
- På begäran: låsspak för fastsättning
289,67 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Rörkoppling
Form
A
Utförande 1
korskoppling
Utförande 2
för runda rör
Material grundkropp
rostfritt stål
Grundkroppens yta
elpolerat
A=Innerdiameter
18,1
B=Innerdiameter
18,1
C
20
D
25,5
E
25,5
L
64
P
23
Q
23
R
49
S
M06X18
T
M06X18
Beskrivning
Material
Rostfritt stål fingjutet 1.4308.
Cylinderskruv ISO 4762 och sexkantmutter ISO 4032, rostfritt stål.
Cylinderskruv ISO 4762 och sexkantmutter ISO 4032, rostfritt stål.
Utförande
Låsspak för fastsättning.
På begäran
Elpolerat.
Tillbehör
- Runda rör och fyrkantsrör 29050
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.