Ställring
aluminium
- Exakt inställning av sockel eller klämsockel
- Exakt montering av komponenterna
- Kan användas som anslag
892,97 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Ställring
Storlek
20
Material grundkropp
aluminium
D=Innerdiameter
20
A
28
A1
32
B
40
L
40
Beskrivning
Material
Aluminium EN AW-6060.
Utförande
Svart anodiserat.
Anmärkning
Med ställringarna kan höjden på socklar och klämsocklar ställas in, vilket garanterar exakt positionering av elementen.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.