Klämsockel
dubbel
aluminium
- Fyra olika storlekar
- Bearbetade stödytor med integrerade monterings- och centringshål
- Exakt montering av komponenterna
1 104,88 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Klämsockel
Storlek
12
Utförande 1
dubbel
Material grundkropp
aluminium
B=Bredd
30
D=Innerdiameter
12
H=Höjd
26
L=Längd
60
A
12
A2
30
D1
5
Beskrivning
Material
Aluminium EN AW-6060.
Utförande
Svart anodiserat.
Anmärkning
Dubbel klämsockel i fyra olika storlekar. Bearbetade stödytor med integrerade monterings- och centringshål garanterar en exakt positionering av elementen.
Ritningsinformation
Lägestolerans passhål: ±0,01
Lägestolerans hål: ±0,1
Lägestolerans hål: ±0,1
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.