Sockel
enkel
aluminium
- För fasthållning av pelare av olika storlekar
- Bearbetade stödytor med integrerade monterings- och centringshål
- Exakt montering av komponenterna
1 082,17 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Sockel
Storlek
12
Utförande 1
enkel
Material grundkropp
aluminium
B=Bredd
30
D=Innerdiameter
12
H=Höjd
35
L=Längd
30
A
22
A1
22
D1
5,5
H1
7
T
8
Beskrivning
Material
Aluminium EN AW-6060.
Utförande
Svart anodiserat.
Anmärkning
Enkel sockel för fastsättning av pelare i fyra olika storlekar. Bearbetade stödytor med integrerade monterings- och centringshål garanterar en exakt positionering av elementen.
Ritningsinformation
Lägestolerans passhål: ±0,01
Lägestolerans hål: ±0,1
Lägestolerans hål: ±0,1
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.