Påfyllningsrör
utan kedja
stål
kromat
- Med sil
- Med säkrat lock
- Tätning och låsskruvar ingår
119,18 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Påfyllningsrör
Utförande 1
utan kedja
Material grundkropp
stål
Material komponent
stål
Grundkroppens yta
kromat
Komponentens yta
förzinkat
D1=Diameter
27,5
D=Ytterdiameter
46,5
L1=Längd
66
L=Längd
43
D2
52
D3
25
D4
41,3
D5
6 (3X)
Beskrivning
Material, utförande
1. Hus kromstål.
2. Luftfilter polyuretan (PU-skum), filterfinhet 40 µm. Luftflöde upp till 720 l/min.
3. Packning kork.
4. Monteringsfläns med låsskruvar, bajonettlås.
5. Packning kork.
6. Kedja mässing, förnicklad.
7. Påfyllningssil stål, förzinkat.
2. Luftfilter polyuretan (PU-skum), filterfinhet 40 µm. Luftflöde upp till 720 l/min.
3. Packning kork.
4. Monteringsfläns med låsskruvar, bajonettlås.
5. Packning kork.
6. Kedja mässing, förnicklad.
7. Påfyllningssil stål, förzinkat.
Anmärkning
Påfyllningsrören levereras med tätningar och låsskruvar (M5).
Ej lämpliga för vattenbehållare.
Ej lämpliga för vattenbehållare.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.