Luftningsskruv
med luftfilter
termoplast
- Temperaturbeständiga upp till 100 °C
- Löstagbart lock
- Enkel rengöring av luftfiltret
29,43 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Luftningsskruv
Form
B
Utförande 1
med luftfilter
Utförande 2
med oljemätsticka
Material grundkropp
termoplast
D1=Gänga
G3/4
D=Ytterdiameter
47
D2
33
D3
5
Infästningsalternativ
fastskruvning
L
17
L1
12
Beskrivning
Material
Hölje och lock i termoplastisk polyamid 66.
Luftfilterpolyuretan (PU-skum).
Oljemätsticka i zink.
O-ring NBR, Shore 70.
Luftfilterpolyuretan (PU-skum).
Oljemätsticka i zink.
O-ring NBR, Shore 70.
Material, utförande
Housing made from thermoplastic polyamide 66 black.
Cover made from thermoplastic polyamide 66 red.
Air filter in polyurethane (PU foam), filter mesh 50 µm.
Dipstick in phosphated zinc.
O-ring in rubber (NBR).
Cover made from thermoplastic polyamide 66 red.
Air filter in polyurethane (PU foam), filter mesh 50 µm.
Dipstick in phosphated zinc.
O-ring in rubber (NBR).
Anmärkning
Tack vare det avtagbara locket är det enkelt att rengöra filtret.
Form A: utan Luftfilter
Form B: med Luftfilter
Form A: utan Luftfilter
Form B: med Luftfilter
Temperaturområde
Temperaturbeständiga upp till 100 °C vid olja.
På begäran
Min-Max-markeringar.
Ritningsinformation
1) Lock
2) Luftfilter
3) O-ring
2) Luftfilter
3) O-ring
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.