Luftningsskruv
med luftfilter
termoplast
- Temperaturbeständiga upp till 100 °C
- Löstagbart lock
- Enkel rengöring av luftfiltret
36,04 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Luftningsskruv
Form
B
Utförande 1
med luftfilter
Utförande 2
utan oljemätsticka
Material grundkropp
termoplast
D1=Gänga
G1_1/4
D=Ytterdiameter
63
D2
49
Infästningsalternativ
fastskruvning
L
23
L1
13
Beskrivning
Material
Hus, lock i termoplast polyamid 66.
Luftfilter (endast Form B) i polyuretan (PU-skum).
O-ring i gummi (NBR).
Luftfilter (endast Form B) i polyuretan (PU-skum).
O-ring i gummi (NBR).
Utförande
Hus svart. Lock rött. Filterfinhet 60 µm.
Anmärkning
Tack vare det avtagbara locket är det enkelt att rengöra filtret.
Form A: utan Luftfilter
Form B: med Luftfilter
Form A: utan Luftfilter
Form B: med Luftfilter
Temperaturområde
Temperaturbeständiga upp till 100 °C vid olja.
Ritningsinformation
1) Lock
2) Luftfilter
3) O-ring
2) Luftfilter
3) O-ring
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.