text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Luftningsskruv
Form
A
Utförande 1
utan luftfilter
Utförande 2
utan oljemätsticka
Material grundkropp
termoplast
D1=Gänga
G1_1/4
D=Ytterdiameter
63
D2
49
Infästningsalternativ
fastskruvning
L
23
L1
13

Beskrivning

Material
Hus, lock i termoplast polyamid 66. O-ring i gummi (NBR).
Utförande
Hus svart, lock rött.
Temperaturområde
Temperaturbeständiga upp till 100 °C vid olja.
Ritningsinformation
1) Lock
2) O-ring
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också