Lås
termoplast
svart
- Temperaturbeständiga upp till 100 °C
- Med ventilation och filter
48,08 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Lås
Utförande 2
för påfyllningsrör
Material grundkropp
termoplast
Färg grundkropp
svart
Färg komponent
röd
D1=Gänga
G2
D=Ytterdiameter
67,5
L=Längd
30
Tmax=Temperatur* max. °C
100
L1
15
Beskrivning
Material
Hölje och lock i termoplastisk polyamid 66.
Luftfilterpolyuretan (PU-skum).
Packning i gummi (NBR), 70 Shore.
Luftfilterpolyuretan (PU-skum).
Packning i gummi (NBR), 70 Shore.
Utförande
Hölje i svart.
Skydd i rött.
Filtrera finhet 40 μm.
Skydd i rött.
Filtrera finhet 40 μm.
Temperaturområde
Temperaturbeständiga upp till 100 °C vid olja.
På begäran
Lock i gult för dieselolja.
Ritningsinformation
1) Packning
2) Ventilation
3) Lock
4) Luftfilter
2) Ventilation
3) Lock
4) Luftfilter
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.