Gängad Plugg
utan ventilation
automatstål
förzinkat
- Drifttemperatur: -20 °C till +100 °C
- Drifttryck upp till 70 bar
70,71 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Gängad Plugg
Utförande 1
utan ventilation
Material grundkropp
automatstål
Grundkroppens yta
förzinkat
D1=Diameter/Gänga
M33X2
D=Ytterdiameter
40
Infästningsalternativ
fastskruvning
L
21
L1
15
SW
17
Beskrivning
Material
Stål 1.0737.
O-ring i gummi (NBR). 90 Shore
O-ring i gummi (NBR). 90 Shore
Utförande
Förzinkat.
Anmärkning
Drifttemperatur: -20 °C / +100 °C.
Drifttryck: max. 70 bar för statisk användning.
Drifttryck: max. 70 bar för statisk användning.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.