Gängad Plugg
utan ventilation
termoplast
svart
- Temperatur för kontinuerlig användning 100 °C
- Kortvarig användningstemperatur 120 °C
- Glasfiberförstärkta
- På begäran: O-ring eller material med högre hållfasthet
4,08 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Gängad Plugg
Utförande 1
utan ventilation
Material grundkropp
termoplast
Färg grundkropp
svart
D1=Diameter/Gänga
G1/4
D=Ytterdiameter
18,2
M=Åtdragningsmoment max. Nm
3
Infästningsalternativ
fastskruvning
L
2,5
L1
8
SW
6
Beskrivning
Material
Termoplast, polyamid 66.Förstärkt med 30% fiberglas
Utförande
Svart. Packningen asbestfri.
Temperaturområde
Temperaturbeständiga upp till 100 °C vid olja.
På begäran
O-ring eller material med högre hållfasthet.
Ritningsinformation
1) Packning
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.