Gängad Plugg
utan ventilation
stål
förzinkat
- För att försluta hål med cylindrisk innergänga
71,59 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Gängad Plugg
Form
A
Utförande 1
utan ventilation
Norm DIN
DIN 908
Material grundkropp
stål
Grundkroppens yta
förzinkat
D1=Diameter/Gänga
M48X1,5
D
55
Infästningsalternativ
fastskruvning
K
5
L
16
SW
24
Beskrivning
Material
Stål.
Utförande
Förzinkat.
Anmärkning
Gängade pluggar med kant och insexkant för att stänga borrhål med cylindrisk innergänga.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.