Justerbar Fot
rostfritt stål
- Delarna i en justerbar fot
- Användningsområden: maskinkonstruktion, apparatbyggnad, logistik och montage
- Gummiunderdelen dämpar stomljud
- Lämplig mutter ingår
- Material: fotplatta och gängad spindel i stål eller rostfritt stål.
474,75 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Justerbar Fot
Form
A
Material grundkropp
rostfritt stål
Material komponent
gummi
Stålnyckel
1.4301
D1=Gänga
M30
D=Plattdiameter
120
F=Max.stat. Belastningsförmåga
30
H1=Total höjd
147
H=Höjd
32
L=Gänglängd
100
H2
47
SW
26
Beskrivning
Material
Fotplatta och gängad spindel i stål eller rostfritt stål.
Gummiunderdel NBR, 80 Shore.
Gummiunderdel NBR, 80 Shore.
Utförande
Fotplatta förzinkad eller polerad.
Gängad spindel förzinkad eller blank.
Gummiunderdel påvulkaniserad, svart.
Gängad spindel förzinkad eller blank.
Gummiunderdel påvulkaniserad, svart.
Anmärkning
Justerbara fötter i stål eller rostfritt stål med vridbar gängad spindel och kontaktyta i gummi. Den massiva gummiunderdelen är fast vulkaniserad i plåtplattan. Gummiunderdelen ger utmärkt fäste på underlaget. Den dämpar stomljud och överföring av vibrationer och stötar till underlaget.
Belastningsvärdena som anges i tabellen gäller en testserie där en statisk belastning överförs lodrätt mot plattan mitt i spindeln. Radiella krafter som kan uppstå vid vibrationer eller andra skakningar påverkar bärförmågan och har inte beaktats i de angivna värdena.
För fötter i rostfritt stål från och med spindeldimension M16 är nyckelvidden en tvåkant.
Levereras med lämplig mutter.
Belastningsvärdena som anges i tabellen gäller en testserie där en statisk belastning överförs lodrätt mot plattan mitt i spindeln. Radiella krafter som kan uppstå vid vibrationer eller andra skakningar påverkar bärförmågan och har inte beaktats i de angivna värdena.
För fötter i rostfritt stål från och med spindeldimension M16 är nyckelvidden en tvåkant.
Levereras med lämplig mutter.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.