text.skipToContent text.skipToNavigation
SV
Välj språk
Benämning
Gaffelhuvud
Utförande 1
yttergänga
Utförande 2
högergänga
Material grundkropp
automatstål
Grundkroppens yta
förzinkat
Stålnyckel
1.0718
D2=Gänga
M12
A
24
A1
24
B
12
D1
12
F
0,5
G
24
L1
82
L2
68
L3
35
L4
30
R
0,8

Beskrivning

Material

Stål eller rostfritt stål 1.4301.

Utförande
Förzinkat stål eller rostfritt stål, blankt.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också