Gaffelhuvud
yttergänga
rostfritt stål
blank
- Överföring och vändning av krafter
- Användningsområden: maskinkonstruktion, fordonstillverkning, transportteknik
281,96 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Gaffelhuvud
Utförande 1
yttergänga
Utförande 2
högergänga
Material grundkropp
rostfritt stål
Grundkroppens yta
blank
Stålnyckel
1.4305
D2=Gänga
M16
A
32
A1
32
B
16
D1
16
F
1
G
32
L1
108
L2
89
L3
45
L4
40
R
1,2
Beskrivning
Material
Stål eller rostfritt stål 1.4301.
Utförande
Förzinkat stål eller rostfritt stål, blankt.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.