Splineshylsa
med fläns
rödgods
- Överföring av höga vridmoment med möjlighet till samtidig förskjutning i axiell riktning
- Hög hållfasthet
997,25 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Splineshylsa
Utförande 1
med fläns
Material grundkropp
rödgods
N=Antal spår
6
P=Profil
KW18X22
B
5
D
22
D1
18
D2
30
D3
40
D4
5,5
D5
54
D6
30
L
45
L1
10
T
3,5
Beskrivning
Material
Stål C45.
Rostfritt stål 1.4305.
Kanonmetall Rg 7.
Rostfritt stål 1.4305.
Kanonmetall Rg 7.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Splineshylsor enligt DIN ISO 14 med raka, parallella flanker. En splinesaxel med splineshylsa används för att överföra höga vridmoment med möjlighet till samtidig förskjutning i axiell riktning.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.