Klämplatta För Kuggrem
aluminium
blank
- Mekanisk fixering för kuggremmar
- För linjär användning
171,24 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Klämplatta För Kuggrem
Material grundkropp
aluminium
Grundkroppens yta
blank
BW=Rembredd
16
P=Profil
T10
A
5
A1
8
B
41
D
9
H
15
L
80
P
10
Beskrivning
Material
Aluminium.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Klämplattorna används för mekanisk fixering av lösa remändar i många linjärapplikationer. Klämplattorna måste ha matchande kuggprofil för en jämn kraftöverföring till remändarna som ska fixeras. För standardapplikationer måste minst 7 remkuggar per remände vara i ingrepp.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.