Glidlager För Rundbord
aluminium
- Låg vikt
- Smörjmedels- och underhållsfri rörelse
- Enkel montering
- Hög slitstyrka
- För höga belastningar och hög styvhet
1 682,18 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Glidlager För Rundbord
Material grundkropp
aluminium
Material komponent
plast
D=Ytterdiameter
160
H=Höjd
30
K1=För skruv
Ø 16 försänkt hål 6,5 djup
K2=För mutter
Ø 16 försänkt hål 6,5 djup
MK=Tippmoment max. nm
200
T1=Axiellt bärighetstal statis
45000
T2=Axiellt bärighetstal dynami
12000
T3=Radiellt bärighetstal stati
10000
T4=Radiellt bärighetstal dynam
2800
n=Varvtalsgräns max. 1/min
120
D1
145
D2
130
D3
86
D4
60
D5
5,5
E1
12X30°
E2
20X18°
H1
10
Beskrivning
Material
Ytterring i aluminium.
Innerring i plast-glidlagermaterial Iglidur® J.
Skruvar och muttrar i rostfritt stål A2.
Innerring i plast-glidlagermaterial Iglidur® J.
Skruvar och muttrar i rostfritt stål A2.
Utförande
Anodiserad ytterring.
Anmärkning
Glidlager för rundbord med speciellt låg vikt. Innerringen består av ett högeffektivt glidlagermaterial. Däremellan är ytterringen av anodiserat aluminium infattad. Denna materialmatchning garanterar en absolut smörjnings- och underhållsfri gång.
Enkel montering.
Hög slitstyrka.
För höga belastningar och hög styvhet.
Enkel montering.
Hög slitstyrka.
För höga belastningar och hög styvhet.
Temperaturområde
-50 °C till +90 °C.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.