Glidlager För Rundbord
aluminium
- Låg vikt
- Smörjmedels- och underhållsfri rörelse
- Enkel montering
- Hög slitstyrka
- För höga belastningar och hög styvhet
893,72 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Glidlager För Rundbord
Material grundkropp
aluminium
Material komponent
plast
D=Ytterdiameter
100
H=Höjd
19
K1=För skruv
DIN 7984 M5
K2=För mutter
ISO 4035 M5
MK=Tippmoment max. nm
100
T1=Axiellt bärighetstal statis
25000
T2=Axiellt bärighetstal dynami
7000
T3=Radiellt bärighetstal stati
2500
T4=Radiellt bärighetstal dynam
700
n=Varvtalsgräns max. 1/min
200
D1
91
D2
80
D3
42,5
D4
30
D5
4,5
E1
8X45°
E2
8X45°
H1
6
Beskrivning
Material
Ytterring i aluminium.
Innerring i plast-glidlagermaterial Iglidur® J.
Skruvar och muttrar i rostfritt stål A2.
Innerring i plast-glidlagermaterial Iglidur® J.
Skruvar och muttrar i rostfritt stål A2.
Utförande
Anodiserad ytterring.
Anmärkning
Glidlager för rundbord med speciellt låg vikt. Innerringen består av ett högeffektivt glidlagermaterial. Däremellan är ytterringen av anodiserat aluminium infattad. Denna materialmatchning garanterar en absolut smörjnings- och underhållsfri gång.
Enkel montering.
Hög slitstyrka.
För höga belastningar och hög styvhet.
Enkel montering.
Hög slitstyrka.
För höga belastningar och hög styvhet.
Temperaturområde
-50 °C till +90 °C.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.