Set, Rundspännbackar
verktygsstål
- För fastspänning av runda arbetsstycken
- Spännområde från 20 till 320 mm
- Härdade
5 620,39 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Set, Rundspännbackar
Material grundkropp
verktygsstål
B=Backbredd
90
B=Spännområde min. - max.
20 MM - 250 MM
Beskrivning
Material
Verktygsstål.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.