text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
5-Axel Spännare Kompakt
Utförande 1
norelem
Utförande 2
slät yta
Material grundkropp
sätthärdningsstål
Material komponent
verktygsstål
B=Bredd
90
Fmax=Dragkraft max.kN
se diagram
A
70
B
90
C
8/3
H
12/17
L
57,5

Beskrivning

Material
Bottenplattor och backar i sätthärdningsstål.
Spännbackar i verktygsstål.
Utförande
Backar brunerade.
Spännbackar blanka.
Anmärkning
Tack vare den lättmanövrerade och snabba justeringen med en skala kan spännbackarna snabbt och säkert anpassas till nya arbetsstycken.
Arbetsstycket centreras alltid i mitten genom konstruktionen hos spännaren för 5-axlig bearbetning.
Eftersom arbetsstycket är så lättåtkomligt kan korta standardverktyg användas. Det sänker verktygskostnaderna avsevärt Positiv nedåtkraft med ett klämdjup på >5 mm.
Klämbredd på 20 mm till 320 mm är möjliga.
Montage
De kompakta spännarna för 5-axlig bearbetning kan monteras på bord med T-spår, i rastersystem samt med en adapterfläns på vanliga nollpunktsspännsystem.
Tillbehör
Stödlister 41345
Spännbackar 41320
Pendelbackar 41325
Mittbackar 41335
Koppling för korsspänning 41365

Stödlister och spännbackar med stift måste beställas separat.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också