Spännjärn
set
seghärdat stål
svartoxiderad
1 708,82 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Spännjärn
Form
A
Utförande 1
set
Material grundkropp
seghärdat stål
Grundkroppens yta
svartoxiderad
B=Bredd
40
D=Gänga
M12
L=Längd
115
B1
12,8
Form-typ
utan spårmutter
L1
67,2
Beskrivning
Material
Seghärdat stål.
Utförande
Brunerat.
Anmärkning
Form A
41375-0012
Spännjärn för M12, sexkantskruv M12x55 hållfasthetsklass 12.9, brickor för spänndon.
41375-0016
Spännjärn för M16, sexkantskruv M16x60 hållfasthetsklass 12.9, brickor för spänndon.
41375-0012
Spännjärn för M12, sexkantskruv M12x55 hållfasthetsklass 12.9, brickor för spänndon.
41375-0016
Spännjärn för M16, sexkantskruv M16x60 hållfasthetsklass 12.9, brickor för spänndon.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.