Koppling
seghärdat stål
- För att placera två kompakta spännare för 5-axlig bearbetning i kors
- Arbetsstycke kan spännas fast från 4 håll
5 006,14 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Koppling
Material grundkropp
seghärdat stål
D=Diameter
50
L=Längd
178
Beskrivning
Material
Seghärdat stål.
Utförande
Brunerat.
Anmärkning
Med kopplingen för korsspänning kan två kompakta/KIPPflexX-spännare för 5-axlig bearbetning monteras.
Det innebär att arbetsstycket kan spännas fast från fyra håll.
För att justera kopplingen för korsspänning exakt mitt över tvärspindeln behövs en gängad spindel och en spindelmutter i varje ände.
Dessa artiklar måste beställas som tillbehör med följande nummer:
Gängad spindel NLM 41400-999.008
Spindelmutter NLM 41010-999.003
Det innebär att arbetsstycket kan spännas fast från fyra håll.
För att justera kopplingen för korsspänning exakt mitt över tvärspindeln behövs en gängad spindel och en spindelmutter i varje ände.
Dessa artiklar måste beställas som tillbehör med följande nummer:
Gängad spindel NLM 41400-999.008
Spindelmutter NLM 41010-999.003
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.