Adapteraxel
seghärdat stål
- Ökat spännområde
- För att ställa in inspänningsvidden
- Kan kombineras valfritt med förlängningsaxlarna
1 818,38 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Adapteraxel
Material grundkropp
seghärdat stål
A=Längd
116
B=Spännområde
80-140
D=Diameter
38
L1=Längd
134
Beskrivning
Material
Seghärdat stål.
Utförande
Brunerat.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.