Förlängningsaxel
seghärdat stål
- Ökat spännområde
- För att ställa in inspänningsvidden
- Förlängningsaxlarna kan kombineras valfritt med varandra
3 122,44 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Förlängningsaxel
Material grundkropp
seghärdat stål
B=Spännområde
förlängning på 480 mm
D=Diameter
34
L1=Längd
480
Beskrivning
Material
Seghärdat stål.
Utförande
Brunerat.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.